??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
STRACK
Description
Z7702 - Filtereinsatz fuer Kuehlbohrung
Bill of material
Z7702-10.3-21-G1/8
PDF-INFO
PDF
(D)
10.3
(L)
21 mm
(M)
G1/8 mm
(L1)
5.5 mm
(L2)
4 mm
(D1)
5.5 mm
(D2)
8 mm
(D3)
G1/4 mm
(DN)
9.73 mm
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
360538
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)