??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
STRACK
Beschreibung
SN2872-750 - Gasdruckfeder (ISO 11901-1 CNOMO E.24.54.815.N VDI 3003)
Stückliste
SN2872-750-80 HUBXL=0
PDF-INFO
PDF
(S)
mm
(A)
mm
Vorspannweg
mm
Wert eingeben für HUBXL
Vorspannweg
mm
cm
inch
ft
(L)
mm
(Fi)
430 daN
(daN1)
750 daN
(daN2)
1000 daN
(Si)
6 mm
(D1)
50 mm
(D2)
30 mm
(D4)
2xM8 mm
(D5)
20 mm
(bar)
105 bar
(PPATH)
sn05065501.prj
Preis (Euro/1)
Euro/1
Art.-Nr.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen