??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
SToxxparts
Beschreibung
05001107000 - Federriegel zum Anschweißen
Stückliste
05001107002
Artikelnummer
-0.05/-0.25
mm
S
20 mm
~
54 mm
L2
14 mm
L3
35 mm
L4
37 mm
Federkraft Anfang
15 N
Federkraft Ende
50 N
Material
Stahl brüniert/verzinkt/1.4571
Zeichnung
https://www.stoxxparts.com/meleven/60.00.57.05001107000.pdf
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen