05000936010
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000936000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000936000/05000936000.prj},{NB=05000936010},{PREVIEW=05000936000.png},{ARTNR=05000936010},{VAR=mit Reflektor},{D1=32},{D2=R1 1/4},{D3=Rp1 1/4},{E=53},{L1=24},{L2=9},{L3=19.1},{SW=46},{P=2.3},{MAT=Messing CuZn40Pb2/Polysulfon/ESG/FPM O-Ring},{GEW=140},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8c.ca.b2.05000936000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1059167}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000936000 - Oil sight glass with tapered thread
Bill of material
05000936010
Article No.
05000936010
05000936010
Variant
mit Reflektor
mit Reflektor
D1
32
32
mm
D2
R1 1/4
R1 1/4
mm
matching female thread
Rp1 1/4
Rp1 1/4
mm
E
53
53
mm
L1
24
24
mm
L2
9
9
mm
usable thread length
19.1
19.1
mm
SW
46
46
mm
Thread pitch
2.3
2.3
mm
Material
Messing CuZn40Pb2/Polysulfon/ESG/FPM O-Ring
Weight
140
140
g
Drawing
https://www.stoxxparts.com/meleven/8c.ca.b2.05000936000.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성