05000834004
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000834000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000834000/05000834000.prj},{NB=05000834004},{ARTNR=05000834004},{V=1.5-fach verlängert},{L1=40},{L2=60},{D1=4},{S=2},{MAT=Edelstahl},{GEW=52},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c7.56.22.05000834000.pdf},{PREVIEW=05000834000.png},{DEFAULTSORTATTR=46482}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000834000 - Stainless steel plate hinge without holes
Bill of material
05000834004
Article No.
05000834004
05000834004
Variant
1.5-fach verlängert
1.5-fach verlängert
L1
40
40
mm
L2
60
60
mm
D1
4
4
mm
S
2
2
mm
Material
Edelstahl
Weight
52
52
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c7.56.22.05000834000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型