05000650002
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000650000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000650000/05000650000.prj},{NB=05000650002},{ARTNR=05000650002},{D1=M12},{D2=16},{D3=32},{D4=16},{L=34},{S=17},{T=15},{MAT=Stahl brüniert},{GEW=101},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c6.46.e4.05000650000.pdf},{PREVIEW=05000650000.png},{DEFAULTSORTATTR=8663}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000650000 - Steel eye nut
Bill of material
05000650002
Article No.
05000650002
05000650002
D1
M12
M12
mm
H7
16
16
mm
-0.3
32
32
mm
D4
16
16
mm
L
34
34
mm
-0.15
17
17
mm
min.
15
15
mm
Material
Stahl brüniert
Weight
101
101
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c6.46.e4.05000650000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型