05000612010
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000612000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000612000/05000612000.prj},{NB=05000612010},{ARTNR=05000612010},{V=mit Reflektor},{D1=32},{D2=R 1 1/4},{A=12.7},{D3=42},{D4=Rp 1 1/4},{E=53},{L1=24},{L2=9},{L3=19.1},{S=46},{P=23},{MAT=CuZn40Pb2/Thermoplastreflektor/Floatglassichtscheibe/NBR O-Ring},{GEW=149},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0e.cd.a0.05000612000.pdf},{PREVIEW=05000612000.png},{DEFAULTSORTATTR=1191}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 20
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000612000 - Oil sight glass with tapered thread
Bill of material
05000612010
Article No.
05000612010
05000612010
Variant
mit Reflektor
mit Reflektor
D1
32
32
mm
D2
R 1 1/4
R 1 1/4
mm
Reference plane
12.7
12.7
mm
at a
42
42
mm
D4
Rp 1 1/4
Rp 1 1/4
mm
E
53
53
mm
L1
24
24
mm
L2
9
9
mm
usable thread length
19.1
19.1
mm
S
46
46
mm
Thread pitch
23
23
mm
Material
CuZn40Pb2/Thermoplastreflektor/Floatglassichtscheibe/NBR O-Ring
Weight
149
149
g
Drawing
https://api.meleven.de/out/SToxxparts/0e.cd.a0.05000612000.pdf
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型