??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 11
HELP_VARIABLE
Company
SToxxparts
Description
05000197000 - Compact Index plunger, with hexagonal collar and locking
Bill of material
05000197010
Article No.
-0.02/-0.04
mm
min.
mm
D2
mm
D3
mm
L1
mm
L3
mm
L4
mm
SW
mm
Spring force
N
Spring force
N
max.
80 °C
Material
Edelstahl/PA6
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей