??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDTRS - tong yong shu
Bill of material
FDTRS9-50
code
FDTRS
rggcnj
hl
m
id
9 mm
od
15 mm
fw
-5~60
syyl
0~1.0
mbr
45 mm
g
0.15 kg/m
link
https://www.srdfaa.com/category/40
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen