??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBGPS,FBUPS,FBUPSS - di ya
Bill of material
FBGPS6A
code
Material
surface treatment
No.
Rc(PT)
1/8
D
15.0 mm
L
23 mm
D1
19 mm
ℓ1
13 mm
t
4 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/39
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели