??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® AA290 - Pulitore di serbatoi
Lista materiale
AA290 (2 nozzle hub, 6ft shaft, Explosion-proof electric motor, NPT Thread)
Articolo
Filettatura di ingresso
2" NPT (F)
Maximum Recommended Tank Diameter
100 ft
Spray Coverage
360°
Tipo di testa
Lunghezza dell'gambo
ft
Minimum Tank Opening
in.
Materiale
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
Operating Principle
Azionato dal motore
Operating Pressure Range
50 to 250 psi
Portata del flusso
gpm
Maximum Temperature
200 °F
Recommended Strainer Mesh
100
Maximum Free Passage
150 micron
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD