您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
AA80-3/8
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
手持喷枪
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/handheld_spray_guns/gunjet_high_pressure.prj},{NB=AA80-3/8},{PN=AA80-3/8},{PNC=AA80-3/8},{PR=High},{MAXP=3000},{LC=10},{MAXT=300},{IC=3/8},{ICT=NPT},{ICMF=Female},{OCS=11/16–16},{OCT=UniJet},{OCMF=M},{WE=36},{TP=Front},{HCMAT=Nylon},{VBMAT=Brass},{ODF=-},{DWGNO=17100},{L=9.09},{H=7.69},{W=1.68},{CM=AA80-0.375.stp},{PPATH=parts/gunjet_high_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
斯普瑞喷雾系统公司
描述
GunJet® 高压 - 喷枪
明細表
AA80-3/8
产品型号
AA80-3/8
AA80-3/8
压力范围
高的
最大压力
3000
3000
PSI
液体容量
10
10
GPM
最高温度
300
300
°F
入口尺寸(英寸)和类型
3/8
3/8
入口连接类型
NPT
入口连接 M/F
Female
出口连接尺寸
11/16–16
11/16–16
插座连接方式
UniJet
UniJet
出口连接 M/F
M
M
重量
36
36
Oz
触发位置
正面
手柄/罩盖材料
尼龙
阀体材料
黄铜
黄铜
其它区分特征
-
-
L
9.09
9.09
Inch
H
7.69
7.69
Inch
W
1.68
1.68
Inch
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型