??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 30
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
VeeJet® H-DT - Ugello Metrico
Lista materiale
HB1/4DT-SS11004
Articolo
Filettatura di ingresso
Pollici
Filetura esterna/interna
Filetura interna
Filetura
BSPT
Fattore di Portata
Materiali
Diam. orifizio equiv. (mm)
Portata (l/min) a 0.4 bar
Portata (l/min) a 0.7 bar
Portata (l/min) a 1.5 bar
Portata (l/min) a 3 bar
Portata (l/min) a 6 bar
Portata (l/min) a 7 bar
Portata (l/min) a 15 bar
Portata (l/min) a 20 bar
Portata (l/min) a 35 bar
Angolo di spruzzo a 1.5 bar
Angolo di spruzzo a 3 bar
Angolo di spruzzo a 6 bar
Angolo di spruzzo a 15 bar
L
mm
S1
mm
S2
7.94 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD