품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FSUN20-45GE4P
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
표준 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/fsun_3_4.prj},{NB=FSUN20-45GE4P},{TYP=FSUN-20},{DF05=6.3},{DF1=8.9},{DF2=12.7},{DF3=15.5},{DF5=20.0},{DF10=28.3},{A=4.5},{SWINKEL=45},{AG=3/4},{MATVIS=1.4571 Edelstahl / Stainless Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 273
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FSUN-3/4 - 부채꼴 스프레이 노즐
BOM
FSUN20-45GE4P
부품 번호
FSUN20-45GE4P
FSUN20-45GE4P
용량 @ 0.5 bar
6.3
6.3
l/min
용량 @ 1 bar
8.9
8.9
l/min
용량 @ 2 bar
12.7
12.7
l/min
용량 @ 3 bar
15.5
15.5
l/min
용량 @ 5 bar
20.0
20.0
l/min
용량 @ 10 bar
28.3
28.3
l/min
Equiv. Orifice Diameter
4.5
4.5
mm
스프레이 각도 @ 5 bar
45
45
°
Max. Free Passage
3.4
3.4
mm
재질
1.4571 Edelstahl / Stainless Steel
1.4571 Edelstahl / Stainless Steel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성