??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
GEOS-S 5040-22-to/sw
Bill of material
75175401
MD01
VAR__MANUID_
75175401
Kurzbeschreibung
GEOS-S 5040-22-to/sw
Langbeschreibung
Schaltschrank - Industrie Qualität, geeignet für die Installation in rauen Umgebungen und im ungeschützten Außenbereich, Kasten und Rahmen: glasfaserverstärktes Polycarbonat, schwarz, ähnlich RAL 9005, Tür: Polycarbonat.<br />Drehriegelverschluss mit 3mm Doppelbarteinsatz (austauschbar) nach DIN 43668, mit transparenter Tür<br /><strong>Abmessungen: </strong>500 x 400 x 226 mm
Internationale Artikelnummer
4013902679874
Artikelnummer des Herstellers
75175401
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GEOS-S 5040-22-to/sw
EF000007
EV000206
EF000008
500
EF000040
400
EF000049
226
EF000116
9005
EF000118
false
EF000122
1
EF000123
1
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006815
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
true
EF005823
false
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
true
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
true
EF011959
EV014040
EF014986
42.700
EF014987
245
EF014988
50
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
4.920
LENGTH
400
WIDTH
500
DEPTH
226
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés