您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: BMEcat Gesamtausgabe
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BMEcat Gesamtausgabe
73381301
BMEcat Gesamtausgabe
Kleinverteiler
AK Plus - mit zusätzlichem Anschlussraum
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-15486693/24me03-1000049612/24me04-1000049627/73381301.prj},{NB=73381301},{MANUID=73381301},{EF000040=27.5},{EF000386=1},{EF001438=275},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.109},{LENGTH=275},{WIDTH=35},{DEPTH=27.5},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/ee/f2/pho_pro_73381301_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=73381301},{DESCSHORT=AK3 NS35-275},{DESCLONG=Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm, Länge 275 mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 275 x 27,5 mm},{INTNO=4013902542826},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=AK3 NS35-275},{EF000010=EV005273},{EF000139=EV000283},{EF001457=EV005294},{EF002169=EV000179},{EF002677=-}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
AK3 NS35-275
Bill of material
73381301
MD01
VAR__MANUID_
73381301
Kurzbeschreibung
AK3 NS35-275
Langbeschreibung
Normschiene als Hutschiene 35 x 7,5 mm, Länge 275 mm, inkl. universellen Bodenbefestigungshaltern für alle AK/AK-F 14/28/42/56/70 sowie Plus-Typen und AKi-Leergehäusen<br /><strong>Abmessungen: </strong>35 x 275 x 27,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902542826
Artikelnummer des Herstellers
73381301
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
AK3 NS35-275
EF000010
EV005273
EF000040
27.5
EF000139
EV000283
EF000386
1
EF001438
275
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.109
LENGTH
275
WIDTH
35
DEPTH
27.5
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型