??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
Abox Pro 060-L
Bill of material
40640001
MD01
VAR__MANUID_
40640001
Kurzbeschreibung
Abox Pro 060-L
Langbeschreibung
Abzweigkasten, mit Schutzart IP66/IP67/IP69, Nennquerschnitt 6 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), DNV (Klasse: Schiffe &amp; Offshore-Anlagen), Ausschlagmembranen, M20/M32, (1 rückseitig, 7 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Installationen im industriellen Umfeld und ungeschütztem Außenbereich, grau, U<sub>i</sub>=1000 V AC, ohne Klemmen<br /><strong>Abmessungen: </strong>127 x 127 x 75 mm<br /><strong>Beigefügtes Zubehör: </strong>4 Doppelmembranstutzen IP66 M32 Dichtbereich 13 - 21 mm, Deckelverliersicherung
Internationale Artikelnummer
4013902664276
Artikelnummer des Herstellers
40640001
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
Abox Pro 060-L
EF000003
EV010173
EF000007
EV000270
EF000008
127
EF000010
EV010584
EF000025
true
EF000049
75
EF000051
EV000382
EF000139
EV006034
EF000551
-
EF000557
EV000494
EF001366
1000
EF001438
127
EF001454
true
EF001613
EV000494
EF001742
-35
EF002169
EV000139
EF003593
8
EF004191
false
EF004586
EV000115
EF004969
6
EF005032
false
EF005436
true
EF005474
EV015053
EF005496
-
EF005604
true
EF005728
EV000494
EF006169
false
EF007661
EV010172
EF008404
EV000494
EF009212
EV000494
EF009476
false
EF009477
false
EF011401
false
EF011959
EV000154
EF012570
false
EF012571
false
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.3075
LENGTH
127
WIDTH
127
DEPTH
75
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
预览
3D
2D
下载CAD模型