??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
TK MPI-97
Bill of material
19500201
MD01
VAR__MANUID_
19500201
Kurzbeschreibung
TK MPI-97
Langbeschreibung
Montageplatte aus melaminkaschiertem Isolierstoff, Stärke 2,5 mm, inkl. Befestigungsschrauben und Distanzhaltern, grau, TK PS / TK PC 97<br /><strong>Abmessungen: </strong>74 x 45 x 2,5 mm
Internationale Artikelnummer
4013902152117
Artikelnummer des Herstellers
19500201
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TK MPI-97
EF000008
74
EF000040
2.500
EF000115
true
EF000139
EV006034
EF002169
EV000139
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.026
LENGTH
45
WIDTH
74
DEPTH
2.500
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39219041
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD