您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: BMEcat Gesamtausgabe
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BMEcat Gesamtausgabe
19400101
BMEcat Gesamtausgabe
Industrieleergehäuse
Mit / ohne metrische Vorprägungen
Zubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-1000049775/24me04-1000049783/19400101.prj},{NB=19400101},{MD01=../../../_pool_/a4/ca/pho_pro_19400101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=19400101},{DESCSHORT=TK ABL},{DESCLONG=Außenbefestigungslaschen-Set aus Kunststoff, für alle TK PS/PC-, RK-Gehäuse, ab TK PS/PC 77, Set = 4 Stück<br /><strong>Abmessungen: </strong>100 x 30 x 20 mm},{INTNO=4013902152070},{MANUID=19400101},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=TK ABL},{EF000215=EV000154},{EF013236=true},{EF013237=true},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.010},{LENGTH=30},{WIDTH=100},{DEPTH=20},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04},{MD04_ENG=https://www.spelsberg.com/p/19400101},{MD04_DEU=https://www.spelsberg.de/p/19400101}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
TK ABL
Bill of material
19400101
MD01
VAR__MANUID_
19400101
Kurzbeschreibung
TK ABL
Langbeschreibung
Außenbefestigungslaschen-Set aus Kunststoff, für alle TK PS/PC-, RK-Gehäuse, ab TK PS/PC 77, Set = 4 Stück<br /><strong>Abmessungen: </strong>100 x 30 x 20 mm
Internationale Artikelnummer
4013902152070
Artikelnummer des Herstellers
19400101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TK ABL
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.010
LENGTH
30
WIDTH
100
DEPTH
20
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型