피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Spelsberg
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Spelsberg
11151101
Spelsberg
Industrieleergehäuse
Mit / ohne metrische Vorprägungen
Innenrauminstallation
Powered by
CAD모델 선택
{spelsberg/24me02-1000049750/24me03-1000049775/24me04-1000049781/11151101.prj},{NB=11151101},{MANUID=11151101},{EF000008=254},{EF000040=180},{EF000049=84},{EF000116=7035},{EF000122=0},{EF000123=0},{EF005554=0},{EF014986=10.900},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.583},{LENGTH=180},{WIDTH=254},{DEPTH=84},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85389099},{MD01=../../../_pool_/70/72/pho_pro_11151101_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=11151101},{DESCSHORT=TK PS 2518-8f-to},{DESCLONG=Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, glatte Seitenwände<br /><strong>Abmessungen: </strong>254 x 180 x 84 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
TK PS 2518-8f-to
Bill of material
11151101
MD01
VAR__MANUID_
11151101
Kurzbeschreibung
TK PS 2518-8f-to
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polycarbonat, transparent, glatte Seitenwände<br /><strong>Abmessungen: </strong>254 x 180 x 84 mm
Internationale Artikelnummer
4013902901647
Artikelnummer des Herstellers
11151101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TK PS 2518-8f-to
EF000007
EV000270
EF000008
254
EF000040
180
EF000049
84
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006813
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
false
EF005823
false
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
true
EF011959
-
EF014986
10.900
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.583
LENGTH
180
WIDTH
254
DEPTH
84
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성