??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
TK PS 2518-8f-m
Bill of material
10591101
MD01
VAR__MANUID_
10591101
Kurzbeschreibung
TK PS 2518-8f-m
Langbeschreibung
Leergehäuse, mit Schutzart IP66, Polystyrol, U<sub>i</sub>=690V AC, U<sub>i</sub>=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, Kasten: Polystyrol, grau, Deckel: Polystyrol, grau, Ausschlagmembranen, M16/M20/M25/M32, (20 seitlich)<br /><strong>Abmessungen: </strong>254 x 180 x 84 mm
Internationale Artikelnummer
4013902901401
Artikelnummer des Herstellers
10591101
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
TK PS 2518-8f-m
EF000007
EV000270
EF000008
254
EF000040
180
EF000049
84
EF000116
7035
EF000118
false
EF000122
0
EF000123
0
EF000664
true
EF001039
false
EF001062
false
EF001089
false
EF001229
false
EF001257
EV000154
EF002169
EV000139
EF004293
EV006813
EF005474
EV006422
EF005554
0
EF005774
false
EF005823
true
EF006054
false
EF006279
false
EF006569
EV006034
EF007381
false
EF007536
false
EF007965
true
EF009169
false
EF009278
false
EF009582
true
EF011401
false
EF011959
-
EF014986
10.900
EF014987
-
EF014988
-
EF014989
-
EF015208
false
EF020363
false
EF020814
false
EF022994
false
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.5875
LENGTH
180
WIDTH
254
DEPTH
84
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
85389099
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD