目錄: BMEcat Gesamtausgabe
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BMEcat Gesamtausgabe
07400301
BMEcat Gesamtausgabe
GTi-ISO-Schaltanlagen
Zubehör
Gehäusezubehör
Powered by
CAD模型選擇
{spelsberg/24me02-1000049636/24me03-1000049678/24me04-1000049701/07400301.prj},{NB=07400301},{MANUID=07400301},{EF000040=15},{EF000386=1},{EF001438=35},{QUANTITYMIN=1},{WEIGHT=0.190},{LENGTH=35},{WIDTH=270},{DEPTH=15},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73089098},{MD01=../../../_pool_/d9/17/pho_pro_07400301_sall_acadenas_v1.png},{VAR__MANUID_=07400301},{DESCSHORT=GNS 003},{DESCLONG=Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 15 mm, 35 mm breit, für Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben, <br /><strong>Abmessungen: </strong>270 x 35 x 15 mm},{INTNO=4013902051304},{MANUNAME=Spelsberg},{MANUTYPEDESC=GNS 003},{EF000010=EV005272},{EF000139=EV003454},{EF001457=EV005294},{EF002169=EV000179},{EF002677=-},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{COO=DE},{MD04=MD04}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
GNS 003
Bill of material
07400301
MD01
VAR__MANUID_
07400301
Kurzbeschreibung
GNS 003
Langbeschreibung
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 15 mm, 35 mm breit, für Bodenbefestigung, mit Befestigungsschrauben, <br /><strong>Abmessungen: </strong>270 x 35 x 15 mm
Internationale Artikelnummer
4013902051304
Artikelnummer des Herstellers
07400301
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
GNS 003
EF000010
EV005272
EF000040
15
EF000139
EV003454
EF000386
1
EF001438
35
EF001457
EV005294
EF002169
EV000179
EF002677
-
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.190
LENGTH
35
WIDTH
270
DEPTH
15
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
73089098
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型