??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 65
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
M 50 - Mini cilindros
Lista de materiales
M50-025-A-BU
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
3 mm
Diámetro
12 mm
Diâmetro da haste
6 mm
Presión nominal de carga
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza inicial nominal
daN
Fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
daN
Superficie
0.28 cm^2
Velocidad màxima
1.8 m/s
Cicli/minuto
Cicli / minuto
Peso
Kg
Variabile Easy manifold
0
Codice guarnizione Easy Manifold
-
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD