??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 15
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
HT 1000 T2 - Per alta temperatura (100÷120 °C), ISO standard, forza potenziata
Bill of material
HT1000-080-B-T2
-
Stroke
mm
Total length
mm
Minimum length
mm
Reserves stroke
3 mm
Diameter
50 mm
Rod Diameter
28 mm
Pressure min.
20 bar
Nominal charging pressure
115 bar
Working temperature
100 ÷ 120 °C
Initial force
940 daN
Isothermal end force
daN
Polytropische Endfestigkeit
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
Fixing
Volume
cm³
Surface
6.15 mm
Maximum speed
1.0 m/s
Weight
Kg
Temperature min
0 °C
Temperature max
80 °C
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей