您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SS3J3-V60S6BD-01U 5CU
SMC Corporation
真空设备
真空破坏单元
SJ3A6 带节流阀的真空破坏阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/vacuum_equipment/vacuum_release_unit/sj3a6/manifold_assembly/ss3j3-v60s6b_asmtab.prj},{NB=SS3J3-V60S6BD-01U_5CU},{CONNECTOR=(S6B) EX510 serial transmission},{COMSPEC1=},{VS=1},{SEPOSITION=U},{FITTING=},{RAIL=},{VV=Valve SPEC=>},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{COMSPEC=},{ENTRY=(C) Dedicated for centralized wiring},{SUPPRESSOR=U},{OVERRIDE=},{NOPERATION=},{PSPORT=},{PPATH=../ss3j3-v60s6b/assembly/ss3j3-v60s6b_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS3J3-V60S6B - 插入式插件连接:对应EX510网关单元串行传送系统
明细表
SS3J3-V60S6BD-01U_5CU
插座种类
(S6B) EX510串行传送型
SI单元com规格
(-) +COM
(N) -COM
(-) +COM
(N) -COM
阀位数
给排气快安装位置
(U) U侧(1到10位)
(D) D侧(1到10位)
(B) 两侧(1到16位)
(U) U侧(1到10位)
(D) D侧(1到10位)
(B) 两侧(1到16位)
给排气块快换接头规格
(-) 直通型快换接头
(L) 弯头接头(向上)
(B) 弯头接头(向下)
(-) 直通型快换接头
(L) 弯头接头(向上)
(B) 弯头接头(向下)
DIN导轨长度指定
(-) 标准长度
(9) 9位用
(10) 10位用
(11) 11位用
(12) 12位用
(13) 13位用
(14) 14位用
(15) 15位用
(16) 16位用
(-) 标准长度
(9) 9位用
(10) 10位用
(11) 11位用
(12) 12位用
(13) 13位用
(14) 14位用
(15) 15位用
(16) 16位用
VV
阀规格=>
线圈规格
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
额定电压
(5) DC24V
COM规格
(-) +COM
(-) +COM
端子引出方式
(-) 集中配线专用
指示灯、过电压保护回路
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性式)
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(有极性式)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性式)
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(有极性式)
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
针阀操作方式
(-) 手操作型
(D) 螺丝刀操作型)
(-) 手操作型
(D) 螺丝刀操作型)
检出用(PS)通口
(-) M5 x 0.8
(P) 带插头(M-5P)
(-) M5 x 0.8
(P) 带插头(M-5P)
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型