??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
HRL100/200/300-A-40 - Thermo-chiller / Air Cooling 400V
Спецификация
HRL100-A-40
Cooling capacity
Cooling method
(A) Air-cooled refrigeration
Pipe thread type
Power supply
(40) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)
Option1
Option2
Thread on/off
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей