您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
XLFV-100F-1G
SMC Corporation
高真空设备
高真空阀
XL 铝制高真空L型阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/high_vacuum_equipmpent/high_vacuum_valves/xl/xlfv_asmtab.prj},{NB=XLFV-100F-1G},{SIZE=100},{TYPE=},{DIRECTION=F},{AUTOSW=},{LEN=},{N=},{VOLTAGE=1},{ENTRY=G},{SUPPRESSOR=},{SURFACE=},{SEAL=},{CHANGE=},{CE=},{PPATH=xlfv/assembly/xlfv_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
XLFV - 铝制高真空L型阀/气控型/带电磁阀/常闭/O型圈密封
明细表
XLFV-100F-1G
法兰尺寸
100
100
mm
法兰种类
(-) KF (NW)
(D) K (DN)
(-) KF (NW)
(D) K (DN)
指示器及操作口方向
(F) 带指示器 法兰面 左侧
(G) 带指示器 法兰面 底侧
(J) 带指示器 法兰面 右侧
(K) 无指示器 法兰面 左侧
(L) 无指示器 法兰面 底侧
(M) 无指示器 法兰面 右侧
(F) 带指示器 法兰面 左侧
(G) 带指示器 法兰面 底侧
(J) 带指示器 法兰面 右侧
(K) 无指示器 法兰面 左侧
(L) 无指示器 法兰面 底侧
(M) 无指示器 法兰面 右侧
磁性开关型号
(-) 无磁性开关 (无内置磁环)
M9// 无磁性开关 (内蔵磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (NPN)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (PNP)-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关 (无内置磁环)
M9// 无磁性开关 (内蔵磁石)
M9N 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (NPN)-横向引出
M9B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
M9P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-3线 (PNP)-横向引出
A90 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 无-2线-横向引出
A93 有触点-通用型-直接出线式-指示灯: 有-2线-横向引出
导线长度
N/A
N/A
磁性开关个数/安装位置
(-) 无磁性开关
(-) 无磁性开关
额定电压
(1) AC100V, 50/60 Hz
(2) AC200V, 50/60 Hz
(3) AC110V, 50/60 Hz
(4) AC220V, 50/60 Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V, 50/60 Hz
(2) AC200V, 50/60 Hz
(3) AC110V, 50/60 Hz
(4) AC220V, 50/60 Hz
(5) DC24V
(6) DC12V
导线引出方式
(G) 直接出线式 (导线长度 300 mm)
(H) 直接出线式 (导线长度 600 mm)
(L) L形插座式
(M) M形插座式
(G) 直接出线式 (导线长度 300 mm)
(H) 直接出线式 (导线长度 600 mm)
(L) L形插座式
(M) M形插座式
指示灯及过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯及过电压保护回路
阀体表面处理
(-) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 酸阳极氧化
(-) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 坯料基础
(A) 外部: 硬质阳极氧化 内部: 酸阳极氧化
密封材质
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR® UA4640
(F1) FKM
(-) FKM 1349-80
(N1) EPDM 2101-80
(P1) Barrel Perfluoro® 70W
(Q1) Kalrez® 4079
(R1) Chemraz® SS592
(R2) Chemraz® SS630
(R3) Chemraz® SSE38
(S1) VMQ 1232-70
(T1) FKM for Plasma 3310-75
(U1) ULTIC ARMOR® UA4640
(F1) FKM
密封件材质变更的地方和泄漏量
(-) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-10 (FKM)
(-) 内部: 1.3 x 10^-10 (FKM) 外部: 1.3 x 10^-10 (FKM)
CE/UKCA对应品
N/A
N/A
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型