??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC (JP)
Descrizione
AS12_1FS(Inch) - Speed Controller With Indicator/Elbow Type (Gasket Seal)
Lista materiale
AS1201FS-M5E-03
GUI
Model
Control method
Hexagon dimension
Indicator direction
Made to order
D
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39 mm
A
35 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD