您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
KQ2ZD09-35AP
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KQ2 快换接头 (New)
KQ2 圆形 英制尺寸/适合管子:英制尺寸;连接螺纹:NPT (密封圈)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_8/kq2zd_dbume_fs_inch_asmtab.prj},{NB=KQ2ZD09-35AP},{GUI=KQ2ZD09-35*P},{OD=5/16},{OD1=7.938},{T=1/4},{MATERIAL=A},{TUBE=09},{PORT=35},{H=19.00},{D1=13.2},{D2=17.6},{D3=13.00},{D4=11.200},{D5=8.950},{H1=8.500},{L1=21.2},{L2=23.9},{L3=50.7},{LH1=12.000},{A=42.6},{M=14.2},{P1=15.9},{P2=13.2},{EA1=20.5},{EA2=14.2},{MPS=6.0},{CNSMASSEXACT=52.9},{PPATH=kq2zd_dbume_fs_inch/assembly/kq2zd_dbume_fs_inch_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
KQ2ZD (英寸) - 两个双管万向弯头(密封圈)
明细表
KQ2ZD09-35AP
GUI
KQ2ZD09-35*P
KQ2ZD09-35*P
适合管子外径(英寸)
5/16
5/16
连接螺纹 NPT
1/4
1/4
型号
KQ2ZD09-35AP
KQ2ZD09-35AP
螺纹材质/表面处理
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
(A) 黄铜
(N) 黄铜 + 无电解镀镍
六角对边
19.00
19.00
mm
D1
13.2
13.2
mm
D2
17.6
17.6
mm
L1
21.2
21.2
mm
L2
23.9
23.9
mm
L3
50.7
50.7
mm
A
42.6
42.6
mm
M
14.2
14.2
mm
P1
15.9
15.9
mm
P2
13.2
13.2
mm
有效截面积 尼龙
20.5
20.5
mm^2
有效截面积 聚氨酯
14.2
14.2
mm^2
最小孔径
6.0
6.0
mm
质量
52.9
52.9
g
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型