??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
VV801_EX500 BASE - S Kit/Serial Transmission: EX500 Gateway Type
部品表
VV8011-02-SD0-W1
Size
(01) Size 26 mm
Stations
Maximum available number of solenoids
2
Cylinder port size
Thread type
Kit type/Electrical entry/Cable length
SI unit COM
Special wiring specifications
Pilot type
CE compliant
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)