您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
VV5FS3-01SF1-021-02-X279
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
VFS3000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vfs3000/manifold_assembly/vv5fs3_x279_asmtab.prj},{NB=VV5FS3-01SF1-021-02-X279_00-5F_1_D},{MODELS=F1},{VS=2},{SYMBOL=1},{PORT=02},{THREAD=},{WIRING=D},{VV=Valve SPEC=>},{PILOT=},{COIL=(5) 24 VDC},{ENTRY=(F) Plug-in},{OPTION=},{MANUAL=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../vv5fs3_x279/assembly/vv5fs3_x279_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
VV5FS3_X279 - 串行传送组件集装式:EX123・124一体型(对应输出)串行传送系统
明细表
VV5FS3-01SF1-021-02-X279
使用品种
(F1) NKE(公司)制 省配线系统(16点输出)对应
(H) NKE(公司)制 省配线H系统(16点输出)对应
(J1) SUNX(公司):S-LINK系统(16点输出)对应
(J2) SUNX(公司):S-LINK系统(8点输出)对应
(Q) DeviceNet对应(电源2系统)
(R1) 欧姆龙(公司) CompoBus/S(16点)对应(电源2系统)
(R2) 欧姆龙(公司) CompoBus/S(8点)对应(电源2系统)
(V) CC-Link对应(电源2系统)
(F1) NKE(公司)制 省配线系统(16点输出)对应
(H) NKE(公司)制 省配线H系统(16点输出)对应
(J1) SUNX(公司):S-LINK系统(16点输出)对应
(J2) SUNX(公司):S-LINK系统(8点输出)对应
(Q) DeviceNet对应(电源2系统)
(R1) 欧姆龙(公司) CompoBus/S(16点)对应(电源2系统)
(R2) 欧姆龙(公司) CompoBus/S(8点)对应(电源2系统)
(V) CC-Link对应(电源2系统)
位数
最大可能线圈数
4
图形符号
(1) 通路规格P: 共通-通路规格R1, R2: 共通, 配管规格A, B: 侧面
(2) 通路规格P: 共通-通路规格R1, R2: 共通, 配管规格A, B: 底部
(1) 通路规格P: 共通-通路规格R1, R2: 共通, 配管规格A, B: 侧面
(2) 通路规格P: 共通-通路规格R1, R2: 共通, 配管规格A, B: 底部
接管口径
(02) P, R1, R2 接管口径: Rc 1/2, A, B 接管口径: Rc 1/4
(03) P, R1, R2 接管口径: Rc 1/2, A, B 接管口径: Rc 3/8
(02) P, R1, R2 接管口径: Rc 1/2, A, B 接管口径: Rc 1/4
(03) P, R1, R2 接管口径: Rc 1/2, A, B 接管口径: Rc 3/8
螺纹的种类
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
(-) Rc
(F) G
(N) NPT
(T) NPTF
配线规格
(D) 双配线 (标准)
(DS) 配列指定 (准标准)
(D) 双配线 (标准)
(DS) 配列指定 (准标准)
VV
阀规格=>
先导式规格
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
(-) 内部先导式
(R) 外部先导式
线圈额定电压
(5) DC24V
导线引出方式
(F) 插入式
可选项
(-) 无
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
(-) 无
(Z) 带指示灯/过电压保护回路
先导阀手动操作的种类
(-) 非锁定按钮式 (平型)
(A) 非锁定推压式A型 (突出型)
(B) 锁定式B型 (要工具型)
(C) 锁定式C型 (杆型)
(-) 非锁定按钮式 (平型)
(A) 非锁定推压式A型 (突出型)
(B) 锁定式B型 (要工具型)
(C) 锁定式C型 (杆型)
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中位止回式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(6) 3位中位止回式
(Y) 盖板/双配线
2位
N/A
N/A
3位
N/A
N/A
4位
N/A
N/A
5位
N/A
N/A
6位
N/A
N/A
7位
N/A
N/A
8位
N/A
N/A
9位
N/A
N/A
10位
N/A
N/A
11位
N/A
N/A
12位
N/A
N/A
13位
N/A
N/A
14位
N/A
N/A
15位
N/A
N/A
16位
N/A
N/A
线圈数判定
在容许范围内
注释
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型