您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SS5Y7-10S4V-02U-C6+Valves assembly
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SY7000 5通电磁阀 插入式
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sy7000/manifold_assembly/ss5y7-10s4_11s4-assy_asmtab.prj},{NB=SS5Y7-10S4V-02U-C6_0-5R1_11D},{COMMENT=Please order the valve and blanking plate separately.},{PMODEL=10},{SIUNIT=V},{VS=2},{LOCATION=U},{SEBLOCK=},{ABSIZE=C6},{MOUNTING=},{DIN=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{PILOT=},{POPTION=},{COIL=},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{SUPPRESSOR=R},{OVERRIDE=},{MOPTION=},{NO1=1},{NO2=1},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{WIRING=D},{PPATH=../ss5y7-10s4_11s4-assy/assembly/ss5y7-10s4_11s4-assy_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Y7-10S4_11S4 - 插入式插件连接集装阀:对应EX126系列
明细表
SS5Y7-10S4V-02U-C6+Valves assembly
注释
阀和盖板需单独订购。
型号
(10) 侧向配管型
(11) 底面配管型
(10) 侧向配管型
(11) 底面配管型
SI单元规格
(V) 对应CC-Link(+)com
(0) 无SI单元
(V) 对应CC-Link(+)com
(0) 无SI单元
配线规格
(D) 双配线
阀位数
最大可能线圈数
4
P,E通口引出位置
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
(U) U侧
(D) D侧
(B) 两侧
给排气块组件规格
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(R) 外部先导式规格
(-) 内部先导式规格
(S) 内部先导式规格、消声器内置
(R) 外部先导式规格
A,B通口接管口径
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
(C10) ø10快换接头
(C12) ø12快换接头
(L6) 弯头朝上ø6快换接头
(L8) 弯头朝上ø8快换接头
(L10) 弯头朝上ø10快换接头
(L12) 弯头朝上ø12快换接头
(B6) 弯头朝下ø6快换接头
(B8) 弯头朝下ø8快换接头
(B10) 弯头朝下ø10快换接头
(B12) 弯头朝下ø12快换接头
(N7) ø1/4快换接头
(N9) ø5/16快换接头
(N11) ø3/8快换接头
(LN11) 弯头朝上ø3/8快换接头
(BN11) 弯头朝下ø3/8快换接头
(C6) ø6快换接头
(C8) ø8快换接头
(C10) ø10快换接头
(C12) ø12快换接头
(L6) 弯头朝上ø6快换接头
(L8) 弯头朝上ø8快换接头
(L10) 弯头朝上ø10快换接头
(L12) 弯头朝上ø12快换接头
(B6) 弯头朝下ø6快换接头
(B8) 弯头朝下ø8快换接头
(B10) 弯头朝下ø10快换接头
(B12) 弯头朝下ø12快换接头
(N7) ø1/4快换接头
(N9) ø5/16快换接头
(N11) ø3/8快换接头
(LN11) 弯头朝上ø3/8快换接头
(BN11) 弯头朝下ø3/8快换接头
安装方法
(-) 直接安装,无铭板(无连数印字)
(AA) 直接安装, 带铭板 (带连数印字)
(BA) 直接安装, 带铭板 (无连数印字)
(D) DIN导轨安装, 无铭板 (无连数印字)
(A) DIN导轨安装, 带铭板 (带连数印字)
(B) DIN导轨安装, 带铭板 (无连数印字)
(-) 直接安装,无铭板(无连数印字)
(AA) 直接安装, 带铭板 (带连数印字)
(BA) 直接安装, 带铭板 (无连数印字)
(D) DIN导轨安装, 无铭板 (无连数印字)
(A) DIN导轨安装, 带铭板 (带连数印字)
(B) DIN导轨安装, 带铭板 (无连数印字)
DIN导轨可选项
N/A
N/A
VV
阀规格=>
密封形式
(0) 弹性密封
(1) 间隙密封
(0) 弹性密封
(1) 间隙密封
先导规格
(-) 内部先导式规格
(-) 内部先导式规格
阀可选项
(-) 基本型(0.7MPa)
(B) 高速响应(0.7MPa)
(-) 基本型(0.7MPa)
(B) 高速响应(0.7MPa)
线圈规格
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
(-) 基本型
(T) 带节电回路(长期连续通电型)
定格電圧
(5) DC24V
指示灯、过电压保护回路及com规格
(R) 带过电压保护回路(无极性)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(S) 带过电压保护回路(+com)
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(+com)
(R) 带过电压保护回路(无极性)
(U) 带指示灯及过电压保护回路(无极性)
(S) 带过电压保护回路(+com)
(Z) 带指示灯及过电压保护回路(+com)
手动操作
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(F) 滑动型锁定式
(-) 非锁定推压式
(D) 旋具压下回转锁定式
(E) 推压回转锁定式 (手操作型)
(F) 滑动型锁定式
安装可选项
(-) 十字槽盘头小螺钉
(B) 内六角螺钉
(K) 十字槽盘头小螺钉(防止螺钉脱落型)
(H) 带安装螺钉(防止螺钉脱落型)
(-) 十字槽盘头小螺钉
(B) 内六角螺钉
(K) 十字槽盘头小螺钉(防止螺钉脱落型)
(H) 带安装螺钉(防止螺钉脱落型)
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
2位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(A) 4位双3通(N.C./N.C.)
(B) 4位双3通(N.O./N.O.)
(C) 4位双3通(N.C./N.O.)
(Y) 盖板/双配线
3位
N/A
N/A
4位
N/A
N/A
5位
N/A
N/A
6位
N/A
N/A
7位
N/A
N/A
8位
N/A
N/A
9位
N/A
N/A
10位
N/A
N/A
11位
N/A
N/A
12位
N/A
N/A
13位
N/A
N/A
14位
N/A
N/A
15位
N/A
N/A
16位
N/A
N/A
线圈数判定
在容许范围内
配线规格
(D) 双配线
(S) 配列指定
(D) 双配线
(S) 配列指定
注释
-
L1
134.7
mm
L2
94
mm
L3
223.0
mm
L4
212.5
mm
L5
14.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型