您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
SS5Q23-01JD0-D
SMC Corporation
方向控制阀
电磁阀
先导式4/5通电磁阀
SQ2000 5通电磁阀
集装阀
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2016年7月31日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sq2000/manifold_assembly/ss5q23_j_asmtab.prj},{NB=SS5Q23-01JD0-D_0-51-C4_1_D_S},{MANIFOLD=(3) Plug-in unit},{VS=1},{KIT=J},{CPOS=S},{CABLE=Flat ribbon cable (20P),PC wiring system compatible},{MMOUNT=D},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{WIRING=D},{OPTION4=},{OPTION5=},{PRSIZE=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION1=},{FUNCTION2=},{FUNCTION3=},{VOLTAGE=5},{OVERRIDE=},{CPORT=C4},{PORT=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{NO13=},{NO14=},{NO15=},{NO16=},{PPATH=../ss5q23_j/assembly/ss5q23_j_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
SS5Q23-J - 扁平电缆组件(20P)/对应PC配线系统:本产品已经停止生产
明细表
SS5Q23-01JD0-D
集装形式
(3) 插入式
位数
最大可能线圈数
2
组件形式
J
插头引出方向
(S) 横向
(U) 上方
(S) 横向
(U) 上方
电缆
扁平电缆组件(20P)/对应PC配线系统
集装阀安装方法
(D) DIN导轨安装型
(E) 直接安装型
(D) DIN导轨安装型
(E) 直接安装型
可选项:指定导轨长度
(-) 无
(02) 2位用
(03) 3位用
(04) 4位用
(05) 5位用
(06) 6位用
(07) 7位用
(08) 8位用
(09) 9位用
(10) 10位用
(11) 11位用
(12) 12位用
(13) 13位用
(14) 14位用
(15) 15位用
(16) 16位用
(-) 无
(02) 2位用
(03) 3位用
(04) 4位用
(05) 5位用
(06) 6位用
(07) 7位用
(08) 8位用
(09) 9位用
(10) 10位用
(11) 11位用
(12) 12位用
(13) 13位用
(14) 14位用
(15) 15位用
(16) 16位用
可选项:带背压防止阀
(-) 无
(B) 带背压防止阀
(-) 无
(B) 带背压防止阀
可选项:特殊配线规格
(-) 无
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
(-) 无
(K) 特殊配线规格(双配线除外)
配线规格
(D) 全部双配线
(D) 全部双配线
可选项:外部先导规格
(-) 无
(R) 外部先导规格
(-) 无
(R) 外部先导规格
可选项:内置消声器,直接吹出
(-) 无
(S) 消声器内置, 直接吹出
(-) 无
(S) 消声器内置, 直接吹出
1(P),3(R)通口连接口径
(-) 1(P),3(R)通口 φ10用快换接头
(00T) 1(P),3(R)通口 φ3/8用快换接头
(-) 1(P),3(R)通口 φ10用快换接头
(00T) 1(P),3(R)通口 φ3/8用快换接头
CE/UKCA对应
(-) 无
(Q) CE/UKCA对应品
(-) 无
(Q) CE/UKCA对应品
VV
阀规格=>
密封形式
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
(0) 间隙密封
(1) 弹性密封
功能
(-) 标准型
(B) 高速响应型
(D) 2位双电控(双电磁线圈规格)
(BD) 高速响应型(0.95W) + 2位双电控(双电磁线圈规格)
(-) 标准型
(B) 高速响应型
(D) 2位双电控(双电磁线圈规格)
(BD) 高速响应型(0.95W) + 2位双电控(双电磁线圈规格)
功能: -COM
(-) 无
(N) -COM
(-) 无
(N) -COM
功能: 外部先导规格
N/A
N/A
额定电压
(5) DC24V
(6) DC12V
(5) DC24V
(6) DC12V
手动操作
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(D) 滑动锁定式(手动型)
(-) 非锁定推压式(要工具)
(B) 锁定式(要工具)
(D) 滑动锁定式(手动型)
气缸通口连接口径
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(C8) φ8快换接头
(L4) φ4用快换接头
(L6) φ6用快换接头
(L8) φ8用快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(N9) φ5/16快换接头
(LN3) φ5/32 用快换接头
(LN7) φ1/4 用快换接头
(LN9) φ5/16 用快换接头
(C4) φ4快换接头
(C6) φ6快换接头
(C8) φ8快换接头
(L4) φ4用快换接头
(L6) φ6用快换接头
(L8) φ8用快换接头
(N3) φ5/32快换接头
(N7) φ1/4快换接头
(N9) φ5/16快换接头
(LN3) φ5/32 用快换接头
(LN7) φ1/4 用快换接头
(LN9) φ5/16 用快换接头
堵头安装通口
(-) 无
(A) 4(A)通口
(B) 2(B)通口
(-) 无
(A) 4(A)通口
(B) 2(B)通口
1位
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
(1) 2位单电控/双配线
(2) 2位双电控
(3) 3位中位封闭式
(4) 3位中位排气式
(5) 3位中位加压式
(Y) 盖板/双配线
2位
N/A
N/A
3位
N/A
N/A
4位
N/A
N/A
5位
N/A
N/A
6位
N/A
N/A
7位
N/A
N/A
8位
N/A
N/A
9位
N/A
N/A
10位
N/A
N/A
11位
N/A
N/A
12位
N/A
N/A
13位
N/A
N/A
14位
N/A
N/A
15位
N/A
N/A
16位
N/A
N/A
线圈数判定
在容许范围内
注释
-
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型