您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
REBH25-200
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
正弦气缸
REB 正弦气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/sine_cylinders/reb/rebh_asmtab.prj},{NB=REBH25-200(0_0_0)},{GUIDE=(-) 1 axis},{BORE=25},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKE=200},{POS=0},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0},{SMAX=1200},{PPATH=rebh/assembly/rebh_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
REBH - 正弦无杆气缸/直接导轨型 1轴/2轴
明细表
REBH25-200
导轨追记号
(-) 1轴
(-) 1轴
缸径
25
25
mm
通口螺纹类型
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
磁性开关型号
(-) 无磁性开关(内置磁石)
Y69A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y69B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y7NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y59A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y59B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y7BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z76 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
Z73 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z80 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
(-) 无磁性开关(内置磁石)
Y69A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PV 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y69B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y7NWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
Y7PWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
Y7BWV 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
Y59A 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7P 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y59B 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Y7NW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
Y7PW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
Y7BW 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z76 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN相当)-横向引出
Z73 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
Z80 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
导线长度
N/A
N/A
磁性开关数量
N/A
N/A
行程
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
800.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
800.000
mm
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
定制规格
(-) 无
(-X168) 螺纹衬套规格
(-) 无
(-X168) 螺纹衬套规格
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型