您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
CK1A50-50
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CK1 夹紧气缸
Powered by
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2013年9月30日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
CK1-Z/CKG1-Z - 夹紧气缸(钢带安装型/杆安装型)
SMC Corporation
18.04.2024
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/ck_1/ck1_ckg1_asmtab.prj},{NB=CK1A50-50(0_0_0_1)},{CW=16.5},{BORE=50},{TYPE=},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=50},{POS=0},{BRACKET=},{STOP=0},{THREAD2=0},{F=55},{IA=60},{IB=58},{N=49},{S=58},{W=5.5},{Q=36},{PPATH=assembly/ck1_ckg1_asmsbl.prj},{MSTYLE=Band Mounting Style}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
【收敛品】: CK1/CKG1 - 夹紧气缸/基本型 标准磁石内置型 耐强磁场磁性开关 (钢带安装型):本产品已停止生产
明细表
CK1A50-50
耳环宽
16.5
16.5
mm
缸径
50
50
mm
类型
无内置磁环
标准磁石内置型
无内置磁环
标准磁石内置型
磁性开关型号
-
-
磁性开关数量
-
-
通口螺纹种类
(-) Rc 1/4
(TN) NPT 1/4
(-) Rc 1/4
(TN) NPT 1/4
行程
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
mm
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
杆端安装件
(-) 无
(I) 单肘接头 (无M6螺孔)
(IA) 单肘接头 (带M6螺孔)
(Y) 双肘接头 (无M6螺孔)
(YA) 双肘接头 (带M6螺孔)
(-) 无
(I) 单肘接头 (无M6螺孔)
(IA) 单肘接头 (带M6螺孔)
(Y) 双肘接头 (无M6螺孔)
(YA) 双肘接头 (带M6螺孔)
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
注释
-
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型