??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
M-3UL - Einschraubwinkel
Stückliste
M-3UL
T
M3x0.5
Modell
M-3UL
Schlüsselweite
5 mm
A
9 mm
B
4.8 mm
C
2.5 mm
D
8.5 mm
E
5 mm
F
1.2 mm
G
5 mm
I
4 mm
Effektiver Querschnitt
0.6 mm^2
Masse
1.6 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen