??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
M-3AU-3 - Conexión con boquilla para tubo flexible
Lista de materiales
M-3AU-3
T
M3x0.5 mm
Modelo
M-3AU-3
Distancia entre caras
5 mm
A
9.5 mm
B
3 mm
C
4.5 mm
D
1.2 mm
Área efectiva
0.9 mm^2
Masa
0.6 g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD