??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
KQ2T (Pulgadas) - T tubo-tubo macho (Sellante)
Lista de materiales
KQ2T05-01A1
GUI
Diám. ext. de tubo aplicable (pulgadas)
3/16
Rosca de conexión
Modelo
Material de rosca/tratamiento de superficie
Método de sellado para rosca macho
Distancia entre caras
mm
D1
9.1 mm
Dimensiones del anillo de extracción
8.4 mm
Dimensiones del anillo de extracción
11 mm
D2
10 mm
L1
15 mm
L2
mm
A
mm
M
13.3 mm
Área efectiva de nilón
8.4 mm^2
Área efectiva de uretano
7 mm^2
Diámetro mín.
3.5 mm
Masa
g
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD