??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
KQ2VT (Pollici) - D'estremità a triplo gomito orientabile (Guarnizione di tenuta)
Lista materiale
KQ2VT01-32A1
GUI
Diam. est. tubo applicabile (pollici)
Filettatura di collegamento
10-32UNF
Modello
Materiale filettato/trattamento superficiale
Piano chiave
14.29 mm
D1
mm
Dimensioni anello di rilascio
mm
Dimensioni anello di rilascio
mm
D2
13.4 mm
L1
19.3 mm
L2
15.7 mm
L3
51.9 mm
A
48.4 mm
M
13.3 mm
P
13.4 mm
Sezione equivalente nylon
mm^2
Sezione equivalente uretano
mm^2
Diametro min.
2.5 mm
Massa
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD