??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
MB_Q/MDB_Q - Air Cylinder Low Friction Type
Bill of material
MBTQ50-25F
Bore size
mm
Mounting style
Built-in magnet
Auto switch
Lead wire length
Number of auto switches
Port thread type
Stroke
mm
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
Direction of low friction
Stroke option
Comment
-
Thread on/off
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей