??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Sikla
Descrizione
T-Bracket MOS - T-Bracket MOS
Lista materiale
143800
TYP
Livello LOD
b x s
40 x 4 mm
Lunghezza
135 mm
Diametro d
13 mm
Peso
0.26 kg
Quantity/ [pack]
10
Articolo Nr.
Sorting key
999
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD