??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
NSL mini 100-1-V1 - Spannstationen
Stückliste
SCHUNK-1304680 NSL mini 100-V1
Ident.-Nr.
1304680
Bezeichnung
NSL mini 100-V1
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Länge
99.8 mm
Breite
99.8 mm
Einzugskraft
500.0 kN
Einzugskraft mit Turbo
1500.0 kN
Entriegelungsdruck
6 bar
Eigenmasse
1.700 kg
Zolltarifnummer
84662098
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen