??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 64
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
PWG-plus - 2 爪アンギュラーグリッパー - 汎用グリッパー
部品表
SCHUNK-39311646 PWG-plus 100-AS-KVZ-HT
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
ジョー当たりの開度
近接スイッチ IN 40 / IN 80 用アタッチメントキット (注文するオプション)
ストローク調整
芯出しスリーブ付きアクセサリーキット
ジョー当たりの開度
15.000 °
ジョー片側最大閉角度
3 °
閉じトルク
Nm
スプリングで保証された閉じトルク
Nm
重量
kg
推奨ワーク重量
kg
フルード消費ダブルストローク
cm^3
最小/最大作動圧
bar
呼び作動圧力
6 bar
最小 / 最大エアパージ圧力
0.5/1 bar
閉 / 開時間
s
最大許容フィンガー長
mm
チャックジョーの許容可能な最大質量慣性モーメント
kgcm^2
保護等級 IP
30
最小 / 最大周囲温度
°C
繰り返し精度
0.02 mm
最大圧力
bar
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)