??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 7
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SRH-plus-D - Głowice skrętne - Uniwersalna głowica obrotowa
Lista materiałowa
SCHUNK-1407403 SRH-plus-D 30-W-M8-AS
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Kąt obrotowy
Zestaw akcesoriów z tulejami centrującymi
Kąt obrotu
180.000 °
Regulacja pozycji końcowej
3 °
Moment obrotowy
Nm
Stopień ochrony IP
67
Ciężar
kg
Zużycie płynu (2 x kąt znam.)
cm^3
Czas obrotu bez ładunku
s
Znamionowe ciśnienie robocze
6.000 bar
Min./maks. ciśnienie robocze
3/8 bar
Średnica przewodu giętkiego podłączeniowego
6 x 3.9 x 1.05
Liczba przepustów cieczy
Maks. ciśnienie płynu w przepuście
8 bar
Min./maks. temperatura otoczenia
5/60 °C
Powtarzalność
0.050 °
Liczba E-złączek na końcu wyjściowym
Size of the E-connections on the output end
Maks. Napięcie
24 V
Prąd maks. na kabel
1 A
Maks. prąd całkowity
1 A
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD