??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
CRT - Напильник
Спецификация
SCHUNK-1427058 CRT 12-5
Идент. №
1427058
Description
CRT 12-5
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Адаптерные плиты, радиальные (необязательно заказывать)
Адаптерные плиты, осевые (необязательно заказывать)
Choice File holder
File stroke
mm
Введите значение для MAXFEILENHUB
File stroke
mm
cm
inch
ft
Max. compensation angle X
±1.8 °
Макс. компенсация X
±8 mm
Max. compensation angle Y
±1.8 °
Макс. компенсация Y
±8 mm
Axis fixation
встроенный
Recommended compensation path
±4 mm
min./max. compensation force
18/62 N
min./max. compensation pressure
1/4.1 bar
File stroke
5 mm
Number of idle running strokes
12000 1/min
Operating pressure
6.200 bar
Уровень шума
85 dB(A)
Max. air consumption
2.800 l/s
Tool holder
File holder Ø 5 mm
Воздушное соединение, ходовой винт
10 mm
Компенсационное воздушное соединение
4 mm
Масса
3.080 kg
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей