??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00166 SVKG M5-AG
Name
10_05_03_00166
NNCUSTOM
SVKG M5-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG M5-AG
LINACUSTOM
SVKG M5-AG
Order number
10.05.03.00166
G1
M5-IG
G2
M5-AG
L
20 mm
LG1
4.5 mm
LG2
4.5 mm
SW1
8 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.07 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1.2 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.08 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.3 l/min
Durchfluss (max)
4.8 mł/h
Durchfluss (max)
80 l/min
Weight
2.2 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型