??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00131 SVKG G1/4-AG
Name
10_05_03_00131
NNCUSTOM
SVKG G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG G1/4-AG
LINACUSTOM
SVKG G1/4-AG
Order number
10.05.03.00131
G1
G1/4"-IG
G2
G1/4"-AG
L
26 mm
LG1
11 mm
LG2
10 mm
SW1
17 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.17 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.9 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.204 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.4 l/min
Durchfluss (max)
20.4 mł/h
Durchfluss (max)
340 l/min
Weight
17.5 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models