??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVKG G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00128 SVKG G1/8-AG
Name
10_05_03_00128
NNCUSTOM
SVKG G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVKG G1/8-AG
LINACUSTOM
SVKG G1/8-AG
Order number
10.05.03.00128
G1
G1/8"-IG
G2
G1/8"-AG
L
26 mm
LG1
8.5 mm
LG2
8 mm
SW1
14 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.14 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.15 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
2.5 l/min
Durchfluss (max)
18.6 mł/h
Durchfluss (max)
310 l/min
Weight
11.2 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD