??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00036 SVK G3/8-IG
Name
10_05_03_00036
NNCUSTOM
SVK G3/8-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G3/8-IG
LINACUSTOM
SVK G3/8-IG
Order number
10.05.03.00036
G1
G3/8"-AG
G2
G3/8"-IG
L
29 mm
LG1
10 mm
LG2
12 mm
SW1
22 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.44 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
7.3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.48 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
8 l/min
Durchfluss (max)
35.4 mł/h
Durchfluss (max)
590 l/min
Weight
30.3 g
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model