??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Check Valves SVK, SVKG, SVV - SVK G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.03.00035 SVK G1/4-IG
Name
10_05_03_00035
NNCUSTOM
SVK G1/4-IG
NTCUSTOM
Strömungsventil
NBCUSTOM
SVK G1/4-IG
LINACUSTOM
SVK G1/4-IG
Order number
10.05.03.00035
G1
G1/4"-AG
G2
G1/4"-IG
L
26 mm
LG1
10 mm
LG2
11 mm
SW1
17 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.17 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
2.9 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.2 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.4 l/min
Durchfluss (max)
20.4 mł/h
Durchfluss (max)
340 l/min
Weight
17.5 g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드